HUBBELL CANADA
1/2 x 4,50 Boulon à tête hexagonale en acier inoxydable, 50X450HSSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

1/2 x 4,50 Boulon à tête hexagonale en acier inoxydable, 50X450HSSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X450HSSB

1/2 x 4,50 Boulon à tête hexagonale en acier inoxydable.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

50X450HSSB

Matériau

STAINLESS STEEL

UPC

781810365304

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

4.5 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Largeur

0.5 in

Longueur

4.5 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Normes - Conformité RoHS

CM