HUBBELL CANADA
Image of PAT750XT18V 12T C-Head, NiMH, CA, étui rigide, PAT750XT18V
Discontinué

12T C-Head, NiMH, CA, étui rigide, PAT750XT18V

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT750XT18V

Cisaille à batterie PATRIOT® 12 tonnes à tête en C, hydraulique autonome, (2) batteries NiMH 18V 2,6Ah, chargeur 120V- CA, mallette rigide.

  • Tête en C avec ouverture de mâchoire de 1,65"
  • rotation de la tête de 355°
  • utilise des matrices en U
  • conception ergonomique et poignée surmoulée pour une prise en main confortable
  • guide d'alignement de la piste en T breveté pour HYGROUND® ainsi que d'autres connecteurs asymétriques.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

PAT750XT18V

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

PATRIOT®

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.6Ah 18V NiMH

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

U Die

UPC

781810438701

UPC 14 Digit GTIN

00781810438701

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

342.9 mm

Dimensions

15.75 po x 3.50 po x 13.50 po

Hauteur

13.5 in

Largeur

3.5 in

Largeur de la mâchoire

1.65 in

Longueur

15.75 in

Poids

16.5 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

2.6Ah 18V NiMH