HUBBELL CANADA
Image of PAT750L5 12T tête en C, 5Ah, CA, étui rigide, PAT750L5

12T tête en C, 5Ah, CA, étui rigide, PAT750L5

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT750L5

PAT750 Sertisseur de batterie 12T tête en C, 5Ah Li-ion, CA, valise rigide.

La série PATRIOT® PAT750 est la sertisseuse de 12 tonnes la plus polyvalente du marché. Doté d'une tête en C et d'une ouverture de mâchoire de 1,65" pour sertir une vaste gamme de Sol #14 à 750 kcmil. La seule sertisseuse dotée du guide d'alignement breveté T-Track à utiliser avec BURNDY® HYGROUND®, ainsi qu'avec d'autres connecteurs asymétriques. Connexions homologuées UL lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.

  • Tête en C avec ouverture de mâchoire de 1,65"
  • Rotation de la tête de 355°
  • Utilise des matrices en U
  • Design ergonomique et poignée surmoulée pour une prise en main confortable
  • Guide d'alignement en T breveté pour HYGROUND® ainsi que pour d'autres connecteurs asymétriques
  • Accepte les batteries 2.0Ah-6.0Ah Makita Lithium-ion

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

PAT750L5

Indicateur EU RoHs

Under Review

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

U Die

UPC

621945470996

Dimensions

Dimensions

15.75 po x 3.5 po x 13.5 po

Hauteur

13.5 in

Largeur

3.5 in

Largeur de la mâchoire

1.65 in

Longueur

15.75 in

Poids

14.25 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Under Review

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case