Marque: Burndy
No de catalogue: U34RT
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
U34RT
Code de couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
20
Matériau de construction - Unité principale
Type
Die
Type de matrice
U Die
UPC
781810627419
UPC 14 Digit GTIN
00781810627419
Dimension - Largeur (pouces)
1
Dimension - Largeur en millimètres
25
Poids
0.37 lb
Plages de sertissage
500 Kcmil
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1