HUBBELL CANADA
Image of UD3 12T U Filière, Index D3, UD3

12T U Filière, Index D3, UD3

Marque: Burndy

No de catalogue: UD3

Matrice en U en acier inoxydable, indice D3.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Index de matrice D3

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UD3

Code de couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

D3

Type

Dies

Type de matrice

U Die

UPC

781810627532

UPC 14 Digit GTIN

00781810627532

Dimensions

Poids

0.45 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1