HUBBELL CANADA
Image of U39RT 12T U Matrice, 750 kcmil, Noir, Index 24, U39RT

12T U Matrice, 750 kcmil, Noir, Index 24, U39RT

Marque: Burndy

No de catalogue: U39RT

Filière circulaire sans butée en acier inoxydable en forme de double U, 750 kcmil, 600 Flex, noir, indice 24.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : noir
  • Index de matrice 24

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U39RT

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

24

Matériau de construction - Unité principale

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810627433

UPC 14 Digit GTIN

00781810627433

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

1.38

Dimension - Largeur en millimètres

35

Poids

0.26 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

750 Kcmil/600 Flex

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1