Marque: Burndy
No de catalogue: U30ART
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
U30ART
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
470
Type
Dies
Type de matrice
U Die
UPC
781810627204
UPC 14 Digit GTIN
00781810627204
Poids
0.39 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1