HUBBELL CANADA
Image of UC1 12T U Matrice, noir, index 13M, UC1

12T U Matrice, noir, index 13M, UC1

Marque: Burndy

No de catalogue: UC1

Matrice de sertissage en U, noire, index 13M.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • sertissage hexagonal
  • style Twin U
  • code couleur : noir
  • indice de matrice 13 M.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

UC1

Code de couleur

Black

Indice de matrice

13M

Type

Die

Type de matrice

U Die

UPC

781810223239

UPC 14 Digit GTIN

00781810223239

Dimensions

Poids

0.77 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Quantité dans l'emballage

1