HUBBELL CANADA
14-10 AWG - 12-10 Sol, CU, 1 trou, montants 1/4, canon long, fenêtre Insp, YAZV10TC14
Image of YAZV10TC14 14-10 AWG - 12-10 Sol, CU, 1 trou, montants 1/4, canon long, fenêtre Insp, YAZV10TC14

14-10 AWG - 12-10 Sol, CU, 1 trou, montants 1/4, canon long, fenêtre Insp, YAZV10TC14

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV10TC14

14-10 AWG - 12-10 Sol CU, un trou, taille de montants 1/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAZV10TC14

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810239247

UPC 14 Digit GTIN

00781810239247

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

11/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.69 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.21 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.52 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 -10 SOL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG-10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-10 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

50