HUBBELL CANADA
14-10 AWG - 12-10 Sol, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 1 IN, barillet standard, fenêtre Insp., YAV102TC14E1
Image of YAV102TC14E1 14-10 AWG - 12-10 Sol, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 1 IN, barillet standard, fenêtre Insp., YAV102TC14E1

14-10 AWG - 12-10 Sol, CU, 2 trous, montant 1/4, espacement 1 IN, barillet standard, fenêtre Insp., YAV102TC14E1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV102TC14E1

14-10 AWG - 12-10 Sol CU, deux trous, montants 1/4, espacement 1 trou, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et cordon de couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV102TC14E1

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810022139

UPC 14 Digit GTIN

00781810022139

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.38 in

Dimension - D en pouces

1.64 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.21 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

56 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.22 in

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG;11 AWG;10 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 -10 SOL

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

3 (7) Navy-9 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG - 10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

3 (7) Navy;4 (1) Navy;4 (7) Navy;4 (19) Navy;4 (41) Navy;6 (7) Navy;6 (19) Navy;9 (7) Navy;9 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG-10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-10 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

100