Marque: Burndy
No de catalogue: YAV102TC10
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAV102TC10
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810021835
UPC 14 Digit GTIN
00781810021835
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.38 in
Dimension - D en pouces
1.13 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.21 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
44 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.36 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.72 in
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.21
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8-#10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5.3 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.21
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12 AWG;11 AWG;10 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
12 -10 SOL
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
3 (7) Navy-9 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
3 (7) Navy;4 (1) Navy;4 (7) Navy;4 (19) Navy;4 (41) Navy;6 (7) Navy;6 (19) Navy;9 (7) Navy;9 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG-10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14-10 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
LONG BARREL
Quantité dans l'emballage
100