Marque: TradeSelect
No de catalogue: 11C3BAR
This Hubbell® Utility Box Cover for a 1.40 in. receptacleis is made of durable steel with a galvanized finish for corrosion resistance. For use with Hubbell® Utility box ( 1110BAR).
Application
Utility box covers are used to close a utility box. Covers may also be used as single-gang wall plates.
Catalog Number
11C3BAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Cover
Type de support
No Bracket
UPC
626463000038
Élévation du sol
No
Poids
0.14 lb
Profondeur actuelle
0.177 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10