HUBBELL CANADA
2-1/2. à 1-1/2 po Rondelle réductrice, 1382
Image of 1382 2-1/2. à 1-1/2 po Rondelle réductrice, 1382

2-1/2. à 1-1/2 po Rondelle réductrice, 1382

Marque: Raco

No de catalogue: 1382

2-1/2. à 1-1/2 po Rondelle réductrice.

  • La construction entièrement en acier assure l'intégrité de l'installation
  • La rondelle réductrice est estampillée avec des informations sur les dimensions commerciales pour faciliter l'identification du produit
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • D'autres dimensions sont disponibles.

Général

Catalog Number

1382

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

1382

Type de raccord

Washers

UPC

050169013823

Dimensions

Dimensions

0.125 po x 3.188 po x 3.188 po

Hauteur

3.188 in

Largeur

3.188 in

Longueur

0.125 in

Poids

0.097 lb

Taille du marché

2-1/2 in to 1-1/2 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14000

Quantité dans l'emballage

50