Marque: Raco
No de catalogue: 2950
Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2950
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Couplings
UPC
050169029503
Dimensions
4.547 po x 3.394 po x 3.394 po
Hauteur
3.394 in
Largeur
3.394 in
Longueur
4.547 in
Poids
1.898 lb
Taille du marché
2-1/2 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
800
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5