Marque: Raco
No de catalogue: 2410

Catalog Number
2410
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Type de conduit
Service Entrance
Type de connecteur
Clamp-Type
Type de raccord
Clamps
UPC
050169024102
Diamètre du trou d'isolement
Dimensions
5.5 po x 6.313 po x 7 po
Hauteur
7 in
Largeur
6.313 in
Longueur
5.5 in
Poids
2.898 lb
Taille du marché
2-1/2 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Clamp-Type
Nombre d'unités sur la palette
110
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1