Marque: Killark
No de catalogue: CUP-6
Moyeux filetés (NPT).
Application
Pour fermer un trou ou un moyeu collé.
Catalog Number
CUP-6
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
CUP Series
Type
Prise encastrée
Type de fini
Natural
UPC
783936090061
Dimensions
2 po x 3 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
3 in
Longueur
2 in
Poids
0.4 lb
Poids brut de l'emballage
0.4
Taille du moyeu
2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
20