HUBBELL CANADA
Image of CUPX-7 2½" aluminium, bouchon fileté, tête carrée, CUPX-7

2½" aluminium, bouchon fileté, tête carrée, CUPX-7

Marque: Killark

No de catalogue: CUPX-7

2½" aluminium, bouchon fileté, tête carrée.

  • Moyeux filetés (NPT)
  • Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu

Moyeux filetés (NPT).

Général

Application

Pour fermer un trou ou un moyeu collé.

Catalog Number

CUPX-7

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

CUP Series

Températures nominales

-50°C to +60°C

Type

Bouchon à tête carrée

Type de fini

Natural

UPC

783936090689

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.86

Taille du moyeu

2-1/2"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Liée à l'opération

Températures nominales

-50°C to +60°C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5