HUBBELL CANADA
2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZV2C2TC14FX
Image of YAZV2C2TC14FX 2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZV2C2TC14FX

2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 5/8 IN, canon long, fenêtre Insp., YAZV2C2TC14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV2C2TC14FX

2 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2 AWG CU, deux montants, taille de montant 1/4, espacement des trous 5/8, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, index de 10 matrices.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZV2C2TC14FX

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

10

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin

UPC

781810228289

UPC 14 Digit GTIN

00781810228289

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.38 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.46 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

76 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.68 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

3.01 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.01 in

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

60

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

2 A AWG-2 P AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

2 A AWG;2 F AWG;2 G AWG;2 J AWG;2 K AWG;2 N AWG;2 P AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

25