Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AFB2G50
Boîtes en acier estampé prégalvanisé ; débouchures concentriques
Application
Pour les accès surélevés ou les sols en bois
Application - pour utilisation sur
Raised Access; Wood
Catalog Number
AFB2G50
Construction
Plié
Couleur
Acier
Forme du couvercle
Rectangle
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
Raised Access Floor Boxes
Matériau
Acier pré-galvanisé
Matériau de construction - Unité principale
Acier
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
2) 1"-2", 8) 3/4"-1 1/4"
Série
Taille
Produit de taille standard
Type
Boîte de sol encastrée
Type de montage
Montage mécanique
UPC
783585447193
Dimensions
6.62 po x 12.67 po x 5.06 po
Hauteur
5.06 in
Largeur
12.67 in
Longueur
6.62 in
Taille
Produit de taille standard
Entrée de câble
Through Cover
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Drop-Into Floor
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
2) 1"-2", 8) 3/4"-1 1/4"
Nombre d'unités sur la palette
90
Quantité dans l'emballage
1