HUBBELL CANADA
2 po Connecteur à compression EMT, non isolé, 2908
Image of 2908 2 po Connecteur à compression EMT, non isolé, 2908

2 po Connecteur à compression EMT, non isolé, 2908

Marque: Raco

No de catalogue: 2908

2 po Connecteur à compression EMT, non isolé.

Reliez le conduit EMT à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2908

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Connectors

UPC

050169029084

Dimensions

Dimensions

2.4 po x 2.74 po x 2.74 po

Hauteur

2.74 in

Largeur

2.74 in

Longueur

2.4 in

Poids

0.615 lb

Taille du marché

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Nombre de paquets minimum

20

Quantité dans l'emballage

20