HUBBELL CANADA
Image of 2928 2 po Coupleur à compression EMT, 2928

2 po Coupleur à compression EMT, 2928

Marque: Raco

No de catalogue: 2928

2 po Coupleur à compression EMT.

Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • cULus
  • Disponible dans des tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2928

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Compression

Type de raccord

Couplings

UPC

050169029282

Dimensions

Dimensions

3.366 po x 2.618 po x 2.618 po

Hauteur

2.618 in

Largeur

2.618 in

Longueur

3.366 in

Poids

0.792 lb

Taille du marché

2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Compression

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Nombre de paquets minimum

20

Quantité dans l'emballage

20