HUBBELL CANADA
2 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2408
Image of 2408 2 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2408

2 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2408

Marque: Raco

No de catalogue: 2408

2 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT.

  • Le corps en aluminium léger facilite l'installation et résiste à la corrosion
  • L'isolateur en plastique s'enlève facilement pour une insertion rapide du câble
  • Répertorié pour une utilisation dans les endroits humides
  • Autres tailles disponibles
SE CABLE

Général

Catalog Number

2408

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Type de conduit

Service Entrance

Type de connecteur

Clamp-Type

Type de raccord

Clamps

UPC

050169024089

Dimensions

Diamètre du trou d'isolement

  • 3 Holes 1 Dia in
  • 2 Holes 0.750 Dia in
  • 1 Hole 0.531 Dia in

Dimensions

4.375 po x 4.25 po x 5.875 po

Hauteur

5.875 in

Largeur

4.25 in

Longueur

4.375 in

Poids

1.082 lb

Taille du marché

2 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • CSA
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Clamp-Type

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

300

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

5