Marque: Burndy
No de catalogue: YA26LNT14
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA26LNT14
Code de couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
13
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous
1
Plaqué
Y
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810076613
UPC 14 Digit GTIN
00781810076613
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
15/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.94 pouces
Dimension - D en pouces
0.59 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
51 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.48 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.02 pouces
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
125 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
125 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
10