HUBBELL CANADA
2/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ262N
Image of YAZ262N 2/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ262N

2/0 AWG, CU, 2 trous, 1/2 montants, espacement 1-3/4 IN, canon long, fenêtre Insp, YAZ262N

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ262N

2/0 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, indice de matrices 13.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAZ262N

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

13

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810208571

UPC 14 Digit GTIN

00781810208571

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/2

Dimension - B Longueur en pouces

1.5

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

126

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-9/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.95

Dimension - N en pouces

0.62

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125 Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10