HUBBELL CANADA
2/0 Flex G, H, I, K, M, DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 po, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV26L2TC38FX
Image of YAV26L2TC38FX 2/0 Flex G, H, I, K, M, DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 po, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV26L2TC38FX

2/0 Flex G, H, I, K, M, DLO, 2/0 AWG, CU, 2 trous, montant 3/8, espacement 1 po, corps standard, fenêtre d'inspection, YAV26L2TC38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV26L2TC38FX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG CU, deux montants, taille de montant 3/8, espacement de 1 trou, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 13 matrices.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV26L2TC38FX

Code de couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

13

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

UPC

781810021767

UPC 14 Digit GTIN

00781810021767

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.81 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.63 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

79 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.93 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3,12 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.43 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

125 Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"2/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

125

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2/0 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

2/0 WELD

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

2/0 WELD

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18500

Quantité dans l'emballage

100