HUBBELL CANADA
20A, 125V qualité industrielle-hospitalière, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Brun, GF8300SG
Image of GF8300SG 20A, 125V qualité industrielle-hospitalière, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Brun, GF8300SG
Discontinué

20A, 125V qualité industrielle-hospitalière, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Brun, GF8300SG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GF8300SG

20A, 125V qualité industrielle-hospitalière, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Brun.

  • Construction robuste et robuste, boîtier en polyester hautement résistant aux chocs
  • résistant à la corrosion : contacts frontaux nickelés, sangle de montage, bornes de ligne/charge et pinces à bornes, vis en acier inoxydable
  • moniteur automatique breveté, technologie de déni de puissance

Général

Catalog Number

GF8300SG

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Tamper-Resistant/Weather-Resistant

UPC

783585581187

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10