HUBBELL CANADA
20A, 125V qualité industrielle, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Brun, GF5362SG
Image of GF5362SG 20A, 125V qualité industrielle, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Brun, GF5362SG
Discontinué

20A, 125V qualité industrielle, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Brun, GF5362SG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GF5362SG

20A, 125V qualité industrielle, Inviolable, résistant aux intempéries, Prise DDFT, Brun.

  • Construction robuste et robuste, boîtier en polyester hautement résistant aux chocs
  • résistant à la corrosion : contacts frontaux nickelés, sangle de montage, bornes de ligne/charge et pinces à bornes, vis en acier inoxydable
  • moniteur automatique breveté, technologie de déni de puissance

Général

Catalog Number

GF5362SG

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Tamper-Resistant/Weather-Resistant

UPC

783585581064

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10