HUBBELL CANADA
20A 250V Prises à panneau accepteur avec bouchon à culasse, à raccordement rapide, UGRP-20232BQW
Image of UGRP-20232BQW 20A 250V Prises à panneau accepteur avec bouchon à culasse, à raccordement rapide, UGRP-20232BQW

20A 250V Prises à panneau accepteur avec bouchon à culasse, à raccordement rapide, UGRP-20232BQW

Marque: Killark

No de catalogue: UGRP-20232BQW

20A 250V Prises à panneau accepteur avec bouchon à culasse, à raccordement rapide.

  • Disponible avec le couvercle exclusif Breech-Lock
  • L'encoche brevetée du couvercle permet de maintenir le couvercle ouvert à l'aide d'un tournevis, etc. pour faciliter l'installation à deux mains
  • Construction scellée en usine
  • L'alliage d'aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %) résiste à la corrosion
  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement et cuite au four
  • Construction à l'avant mort avec interrupteur intégré - nécessite une fiche NEMA à lames pour le fonctionnement

La prise encastrable ACCEPTOR® UGRP-QW complète la gamme de prises UGR-QW. Utilisées avec les fiches ACCEPTOR®, les prises encastrables UGRP-QW permettent d'alimenter localement les équipements portables homologués pour les emplacements dangereux, tels que les baladeuses (montées sur un support corrélé) et les appareils d'éclairage (montés sur un support).

Général

Catalog Number

UGRP-20232BQW

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

UGRP

Type

lame droite

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936124872

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed