HUBBELL CANADA
250 kcmil, G,H, CU, 1 trou, montants 5/16, canon std, fenêtre Insp, languette étroite, YA30LNT516FX
Image of YA30LNT516FX 250 kcmil, G,H, CU, 1 trou, montants 5/16, canon std, fenêtre Insp, languette étroite, YA30LNT516FX

250 kcmil, G,H, CU, 1 trou, montants 5/16, canon std, fenêtre Insp, languette étroite, YA30LNT516FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA30LNT516FX

250 kcmil, G,H CU, un trou, taille de montant 5/16, cylindre standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur jaune, 16 Matrice Index.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA30LNT516FX

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

16

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

UPC

781810540312

UPC 14 Digit GTIN

00781810540312

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.03 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

63 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.96 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.49 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

10 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.38

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3000

Quantité dans l'emballage

100