Marque: Killark
No de catalogue: PF-2
La fibre d'emballage de Killark est fabriquée à partir d'un matériau sans amiante et sans danger pour l'environnement.
Application
Il est facile à utiliser et forme une digue positive pour maintenir le composé (type Killark SC) dans les raccords des séries ENY, EY et EYS.
Catalog Number
PF-2
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Fibre, laine minérale
Type
Emballage Fibre
UPC
783936551036
Dimensions
11 po x 7 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
7 in
Longueur
11 in
Poids
0.13 lb
Poids brut de l'emballage
0.13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5