HUBBELL CANADA
2x2 affleurant Duplex, raccord de service, PT2X2SFGY
Image of PT2X2SFGY 2x2 affleurant Duplex, raccord de service, PT2X2SFGY

2x2 affleurant Duplex, raccord de service, PT2X2SFGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT2X2SFGY

Traversée coupe-feu 2x2 affleurante Série Duplex, raccord de service.

  • Raccord de service supérieur avec prise duplex 20 A précâblée
  • 2 prises Hubbell Xcelerator Cat 6 installées
  • couvercle non métallique avec bride en aluminium peint

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

PT2X2SFGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Matériel de montage inclus

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double

Type

FRPT Fittings

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 3 pouces

Type de fini

UPC

783585531939

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) Prewired 20A Duplex Receptacle; (2) Installed Cat 6 Jacks

Ouvertures défonçables

Couvercles à rabat double

Logistique

Quantité dans l'emballage

10