HUBBELL CANADA
3 AWG, CU, 2 trous, montants 5/16, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA3C2L
Image of YA3C2L 3 AWG, CU, 2 trous, montants 5/16, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA3C2L

3 AWG, CU, 2 trous, montants 5/16, espacement 5/8 IN, canon Std, fenêtre Insp, YA3C2L

Marque: Burndy

No de catalogue: YA3C2L

3 AWG CU, deux trous, taille des montants 5/16, espacement des trous 5/8, barillet standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur blanc, indice de matrice 9.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA3C2L

Code de couleur

White

Indice de matrice

9

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810311455

UPC 14 Digit GTIN

00781810311455

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Diamètre extérieur

0.38 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.88 pouces

Dimension - D en pouces

1.45 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

67 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.64 pouces

Dimension - N en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.33 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.64 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

5/16 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

50 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

50 (19) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

3 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

3 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

50