Marque: Raco
No de catalogue: 1412
Conduit rigide/IMC fileté sécurisé. Les bagues isolantes RACO® offrent une surface arrondie et lisse à l'entrée du chemin de roulement. Peut également être utilisé sur l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit pour lisser l'entrée du fil. Fabriqué à partir de polypropylène à fort impact.

Catalog Number
1412
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polypropylene
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Bushings
UPC
050169014127
Dimensions
0.68 po x 3.9 po x 3.9 po
Hauteur
3.9 in
Largeur
3.9 in
Longueur
0.68 in
Poids
0.083 lb
Taille du marché
3 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
2800
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10