HUBBELL CANADA
3 po EMT ou rigide/IMC sangle à 2 trous, 2240
Image of 2240 3 po EMT ou rigide/IMC sangle à 2 trous, 2240

3 po EMT ou rigide/IMC sangle à 2 trous, 2240

Marque: Raco

No de catalogue: 2240

3 po EMT ou rigide/IMC sangle à 2 trous.

Montez des conduits rigides/IMC dans des endroits humides ou secs avec les sangles RACO® à 2 trous. Convient aux conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et aux conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides (type B).

  • La construction en acier estampé assure une protection mécanique
  • Zinc-électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2240

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de raccord

Straps

UPC

050169022405

Dimensions

Dimensions

6.55 po x 1.003 po x 3.557 po

Hauteur

3.557 in

Largeur

1.003 in

Longueur

6.55 in

Poids

0.238 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25