HUBBELL CANADA
3 po x 2 po Boîtier d'interrupteur, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, huit 1/2 po de diamètre. Profondeur, Huit KO de 1/2 po KO, oreilles en plâtre, 560
Image of 560 3 po x 2 po Boîtier d'interrupteur, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, huit 1/2 po de diamètre. Profondeur, Huit KO de 1/2 po KO, oreilles en plâtre, 560

3 po x 2 po Boîtier d'interrupteur, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, huit 1/2 po de diamètre. Profondeur, Huit KO de 1/2 po KO, oreilles en plâtre, 560

Marque: Raco

No de catalogue: 560

3 po x 2 po Boîtier d'interrupteur, juxtaposable, 2-3/4 po de profondeur, huit 1/2 po de diamètre. Profondeur, huit KO de 1/2 po, oreilles de plâtre. KO, oreilles en plâtre.

  • 3 po x 2 po, 2-3/4 po de profondeur
  • Les boîtes d'interrupteurs juxtaposables offrent la possibilité de construire une boîte pouvant contenir deux dispositifs ou plus
  • Avec le bon boîtier, elles peuvent être utilisées pour les conduits, les câbles NMSC, les câbles armés, les câbles à gaine métallique et les câbles flexibles
  • Fournies avec huit débouchures de 1/2 po
  • Comprennent des oreilles de plâtre pour les applications " coupées " ou " à l'ancienne "
  • Capacité de 14 po cu
  • Acceptables pour une utilisation dans les murs à indice de résistance au feu de deux heures.

Général

Catalog Number

560

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

Yes

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Conduit

Type

  • Switch Box
  • Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169005606

Dimensions

Capacité en pieds cubes

14 cu.in

Hauteur

4.219 in

Largeur

2.25 in

Poids

0.597 lb

Profondeur

2.75 in

Profondeur actuelle

2.75 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging