Marque: Burndy
No de catalogue: YA30LB
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA30LB
Code de couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
17
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Belled Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONG BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin - Electro Plated
UPC
781810504871
UPC 14 Digit GTIN
00781810504871
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.04 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.81 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
72 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.20 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.82 in
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
300 (91) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4/0 (550/#24) DLO
Tailles (calibres) de conducteurs
300 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
LONG BARREL
Quantité dans l'emballage
10