Marque: Burndy
No de catalogue: YAZ322TC38FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAZ322TC38FX
Code de couleur
Red
Indice de matrice
18
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Long Barrel, Skive
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Étain
UPC
781810228616
UPC 14 Digit GTIN
00781810228616
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.12 pouces
Dimension - D en pouces
1.84 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.95 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
117 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.40 in
Dimension - Longueur côté B en pouces
4.62 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2-3/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.62 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille des filets
3/8
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.43 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
300 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
313 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
313 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
300 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Quantité dans l'emballage
10