HUBBELL CANADA
Image of 3104MSB1 3104MSB1
Image of 3104MSB1 3104MSB1
play
3D View
Image of 3104MSB1 3104MSB1

3104MSB1

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 3104MSB1

Boîte pour colombage d'acier, groupable, 2-1/2 po. de profondeur, 16 po. cu., avec support MSB pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., support reculé pour deux couches de cloisons sèches de 1/2 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 20).

Plaster ears allow box to be used in rework applications

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction. Brackets set back for two layers of 1/2 in. drywall.

Catalog Number

3104MSB1

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Retrait du support

0.9375

Système de câblage

Conduit

Type

Switch Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463032534

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in

Poids

0.65 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Yes

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination

Retrait du support

0.9375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

20