Marque: Raco
No de catalogue: 2193

Catalog Number
2193
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Zinc moulé sous pression
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de connecteur
Squeeze
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021934
Dimensions
1.594 po x 1.5 po x 1.593 po
Hauteur
1.593 in
Hauteur de l'emballage
6.1 in
Largeur
1.5 in
Largeur de l'emballage
3.54 in
Longueur
1.594 in
Longueur de l'emballage
5.11 in
Poids
0.124 lb
Poids de l'emballage
3.1 lb
Taille du marché
3/4 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
12000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
250