Marque: Raco
No de catalogue: 2923
Couplez deux extrémités du conduit EMT dans des endroits secs avec des raccords à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2923
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Compression
Type de raccord
Couplings
UPC
050169029237
Dimensions
2.205 po x 1.28 po x 1.28 po
Hauteur
1.28 in
Hauteur de l'emballage
4.004 in
Largeur
1.28 in
Largeur de l'emballage
5.014 in
Longueur
2.205 in
Longueur de l'emballage
8.242 in
Poids
0.207 lb
Poids de l'emballage
5.173 lb
Taille du marché
3/4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Compression
Nombre d'unités sur la palette
8000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
250