Marque: Raco
No de catalogue: 1943

Catalog Number
1943
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type de conduit
EMT
Type de connecteur
Squeeze
Type de raccord
Couplings
UPC
050169019436
Dimensions
1.828 po x 1.125 po x 1.75 po
Hauteur
1.75 in
Largeur
1.125 in
Longueur
1.828 in
Poids
0.238 lb
Taille du marché
3/4 in Flex to 3/4 in EMT
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
7200
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25