Marque: Raco
No de catalogue: 1303
Montez des conduits rigides/IMC dans des endroits humides ou secs avec des sangles RACO® à 1 trou. Convient aux conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et aux conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides (type B).

Catalog Number
1303
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type d'article
4D
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Straps/Clampbacks
UPC
050169013038
Dimensions
2.219 po x 0.75 po x 1.031 po
Hauteur
1.031 in
Largeur
0.75 in
Longueur
2.219 in
Poids
0.046 lb
Taille du marché
3/4 in
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
32000
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100