HUBBELL CANADA
350 kcmil, CU, 2 trous, 1/2 goujon, espacement 1-3/4 IN, long baril, fenêtre d'inspection, YAZ312N
Image of YAZ312N 350 kcmil, CU, 2 trous, 1/2 goujon, espacement 1-3/4 IN, long baril, fenêtre d'inspection, YAZ312N

350 kcmil, CU, 2 trous, 1/2 goujon, espacement 1-3/4 IN, long baril, fenêtre d'inspection, YAZ312N

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZ312N

CU 350 kcmil, deux trous, taille des montants 1/2, espacement des trous 1-3/4, long baril, fenêtre d'inspection chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rouge, indice de matrice 18 ou 324.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAZ312N

Code de couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

18

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

YES

Type

Long Barrel, Skive, Tin Plated

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810208618

UPC 14 Digit GTIN

00781810208618

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

2.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.88 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

143 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.29 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.64 in

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

350 (91) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

350 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

10