Catalog Number
2081
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type d'article
4D
Type de conduit
Armored Cable/Metal Clad (AC/MC)
Type de raccord
Straps
UPC
050169020814
Dimensions
1.347 po x 0.57 po x 0.545 po
Hauteur
0.545 in
Hauteur de l'emballage
3.75 in
Largeur
0.57 in
Largeur de l'emballage
3.75 in
Longueur
1.347 in
Longueur de l'emballage
6.125 in
Poids
0.011 lb
Poids de l'emballage
1.427 lb
Taille du marché
3/8 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
48000
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
1000