HUBBELL CANADA
3/8 Rondelle plate en bronze siliconé, 38FWBOX
Image of 38FWBOX 3/8 Rondelle plate en bronze siliconé, 38FWBOX

3/8 Rondelle plate en bronze siliconé, 38FWBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 38FWBOX

Rondelle en bronze siliconé ,goujon 3/8.

  • Le matériel en bronze au silicium DURIUM™ combine une résistance élevée et une résistance à la corrosion
  • bronze au silicium selon ASTM B99

Général

Application

Used to spread the load of a screwed fastening

Catalog Number

38FWBOX

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

Type

Washer-Flat

Type de connecteur

Washer - Flat

UPC

781810012529

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.827

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.421

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.375

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimensions

0.827 po x 0.421 po x 0.08 po

Hauteur

0.08 in

Hauteur de l'emballage

Largeur

0.421 in

Largeur de l'emballage

Longueur

0.827 in

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Washer - Flat

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

48000

Quantité dans l'emballage

50