Marque: Raco
No de catalogue: 819
Catalog Number
819
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
819
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Pouvant être teint ou peint
No
Taille
4-11/16 in
Type
Mud Ring
UPC
050169008195
Augmentation de la hauteur
1 in
Capacité en pieds cubes
12 cu.in
Dimensions
1 po x 4.688 po x 4.688 po
Hauteur
4.688 in
Largeur
4.688 in
Longueur
1 in
Poids
0.396 lb
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
2250
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging