Marque: Raco
No de catalogue: 885
Catalog Number
885
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Pouvant être teint ou peint
No
Taille
4-11/16 in
Type
Mud Ring
UPC
050169008850
Augmentation de la hauteur
1.5 in
Capacité en pieds cubes
15.5 cu.in
Dimensions
1.5 po x 4.688 po x 4.688 po
Hauteur
4.688 in
Largeur
4.688 in
Longueur
1.5 in
Poids
0.628 lb
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
1600
Nombre de paquets minimum
20
Quantité dans l'emballage
20