HUBBELL CANADA
4-11/16 po Couvercle carré, 5/8 po Surélevé, ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 835
Image of 835 4-11/16 po Couvercle carré, 5/8 po Surélevé, ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 835

4-11/16 po Couvercle carré, 5/8 po Surélevé, ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 835

Marque: Raco

No de catalogue: 835

4-11/16 po Couvercle carré, 5/8 po Surélevé, ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C.

  • Boîtier en acier zingué et prélaqué
  • Le trou de serrure permet d'installer le couvercle sans retirer les vis du boîtier
  • La quincaillerie et le couvercle sont emballés dans un sac en polyéthylène avec le numéro de catalogue imprimé, la conformité et les instructions d'installation.

Général

Catalog Number

835

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Fixture Cover

UPC

050169008355

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.625 in

Capacité en pieds cubes

4 cu.in

Dimensions

0.625 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

0.625 in

Poids

0.382 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3750

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25