Marque: Raco
No de catalogue: 855
Catalog Number
855
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Dessiné
Matériau
855
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Pouvant être teint ou peint
Oui
Taille
4-11/16 x 4 in
Type
Anneau de boue
UPC
050169008553
Augmentation de la hauteur
0.625 in
Capacité en pieds cubes
8.3 cu.in
Dimensions
4.75 po x 4.75 po x 0.625 po
Hauteur
0.625 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.75 in
Poids
0.249 lb
Taille
4-11/16 x 4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
3600
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25