HUBBELL CANADA
4-11/16 po Couvercle carré, plat, 1/2 po KO centré, 833
Image of 833 4-11/16 po Couvercle carré, plat, 1/2 po KO centré, 833

4-11/16 po Couvercle carré, plat, 1/2 po KO centré, 833

Marque: Raco

No de catalogue: 833

4-11/16 po Couvercle carré, plat, 1/2 po KO centré.

  • Construction en acier galvanisé à usage intensif, zingué et pré-enduit, d'une épaisseur de 0,062 po
  • Sert à monter une paire de dispositifs, tels que des interrupteurs, des prises doubles ou des prises DDFT, sur un boîtier carré de 4 po
  • Offre une profondeur de câblage de 5,5 po cu
  • Trous de montage rainurés pour une installation facile

Général

Catalog Number

833

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

833

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Flat Cover

UPC

050169008331

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 4.75 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

4.75 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.396 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5600

Quantité dans l'emballage

50